概览

优势和特点

  • 支持通用异步接收器和发射器(UART)检测
  • UDP传输特性
  • ADPD188BI的全面配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图
  • 与EVAL-CHAMBER烟雾探测器兼容
  • 完整的烟雾评估套件(EVAL-ADSMOKEKITZ)也可从Digi-Key获得
    • 开箱即用型烟雾检测评估套件包括EVAL-ADPD188BIZ-S2开发板、EVAL-CHAMBER烟雾探测器和EVAL-ADPDUCZ微控制器板。

产品详情

EVAL-ADPD188BIZ-S2评估板向用户提供一种评估ADPD188BI光学模块以及EVAL-CHAMBER烟室的简单方法,适合烟雾和气雾剂检测应用。

该评估系统由EVAL-ADPD188BIZ-S2评估板、EVAL-ADPDUCZ微控制器板、可选EVAL-CHAMBER烟室和Wavetool评估软件图形用户界面(GUI)组成。该软件向用户提供低级和高级可配置性、实时频率和时域分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与用户开发系统连接。

EVAL-ADPD188BIZ-S2通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独订购)。

有关ADPD188BI的完整详情,请参见ADPD188BI数据手册,使用这些评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。

软件

评估软件

EXE
64.99 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.22.1)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.
4