概览

优势和特点

  • 支持 UART 检测
  • UDP 传输功能
  • 完全配置的 ADPD188BI
    • 寄存器级别
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD188BIZ-SK 评估板为用户提供了一种评估适用于烟雾和气溶胶探测应用的 ADPD188BI 光学模块的简单方式,此评估板采用优化的离散光学设计,适用于生命体征监测应用。评估系统包括应用程序 WaveTool 图形用户界面 (GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议 (UDP) 传输功能,因此,该评估板可以轻松地连接到用户开发系统。


EVAL-ADPD188BIZ-SK 由 EVAL-ADPDUCZ 微控制器板(单独获取)通过带状电缆供电。


有关 ADPD188BI 功能的其他信息,请参阅 ADPD188BI 数据手册。

包装内含

  • EVAL-ADPD188BIZ-SK 评估板
  • 带状电缆

软件

评估软件

EXE
64.99 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.22.1)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.
4