概览

产品详情

演示电路2788A是采用LT®3950的升压型LED驱动器。该演示电路以330mA的电流为一串LED供电。升压拓扑可用于驱动组装好、高达28V的LED串。LT3950的最大输出电压为60V。DC2788A的制造输入电压范围为6V至24V。它还以2MHz运行,并具有在2.0MHz至2.5MHz频率范围内打开展频(SSFM)的能力。调光控制可通过外部或内部生成的时钟源的模拟调光或PWM调光实现。DC2788A的欠压锁定(UVLO)设置在6.6V,开启时,具有1.0V的滞后。

通过对演示电路进行简单修改,可以调整UVLO电压、LED电流、输出电压范围、开关频率、亮度控制、SSFM和拓扑。

LT3950是一款单芯片、1.5A峰值开关电流、60V LED驱动器。IC的保证峰值开关电流额定值为1.5A,了解这一点,对于在给定LED电压和输入电压下,计算升压型转换器最大输出电流非常重要。LT3950具有SSFM和一个控制良好的SW节点,以实现低辐射。

200 kHz至2 MHz的频率范围以及高端PWMTG PWM调光MOSFET使其成为许多应用的通用IC。它可用于升压、降压-升压模式和降压模式LED驱动器应用。PWMTG MOSFET不仅具有高PWM调光比功能,而且还可以用作短路保护套件。FAULT标志指示输出中存在短路或LED开路故障。

该演示电路设计为易于重新配置,以适合其他应用,包括数据手册中的示例原理图。请咨询技术支持,以获取帮助。

高压操作、3V输入电压操作、多种拓扑、紧凑的小尺寸、故障保护、低EMI和多种亮度控制选项,使LT3950灵活而强大,适用于紧凑、对噪声敏感的LED驱动器解决方案。该演示电路中的LT3950JMSE采用耐热性能增强型、16引脚塑料MSOP封装。必须结合本演示手册阅读LT3950数据手册,以便正确使用或修改DC2788A演示电路。

相关产品

4