概览
优势和特点
- 独立自足的便携式RF学习模块
- 高性价比实验平台
- 基于ADI公司的AD9363--高度集成的RF捷变收发器和Xilinx® Zynq Z-7010 FPGA
- RF频率范围:325 MHz至3.8 GHz
- 瞬时带宽最高达20 MHz
- 灵活速率、12位ADC和DAC
- 一个发射器和一个接收器,半双工或全双工
- 支持MATLAB®、Simulink®
- GNU无线电吸电流和源电流模块
- libiio、C、C++、C#和Python API
- USB 2.0供电接口,带有Micro-USB 2.0连接器
- 高质量塑料外壳
产品详情
中国(含港澳台地区)客户可通过以下方式进行购买:通过ADI代理商进行购买,通过ADI大学计划合作伙伴购买
ADALM-PLUTO主动学习模块(PlutoSDR)易于使用,有助于向电气工程专业学生介绍软件定义无线电(SDR)、射频(RF)和无线通信的基础知识。该模块针对不同层次和背景的学生而设计,可同时用于教师辅导和自主学习,旨在帮助学生在攻读理学、技术或工程学位时为真实世界中的RF和通信技术打下基础。
将RF理论和实践联系在一起
PlutoSDR与主机配合使用时,充当便携式实验室,可增强课堂学习。MATLAB和Simulink是由PlutoSDR支持的两个主要软件包,它提供直观的用户图形用户界面(GUI),让学生可以更快学会,更巧妙地开展工作并探索更多知识。
适用于教师、学生和自学者
PlutoSDR具有独立的接收和发射通道,可在全双工模式下工作。主动学习模块可以在325 MHz至3800 MHz频率范围内以最高每秒61.44MSPS产生或捕获RF模拟信号。PlutoSDR非常小,可装在衬衣口袋中,完全独立自足且由配有默认固件的USB供电。由于PlutoSDR通过libiio驱动程序启动,因此它支持OS X®、Windows®和Linux®,可让学生在多台设备上学习和探索。
PlutoSDR提供许多适合SDR项目的可用在线教程,拥有涵盖众多主题的实验室和教学资料,如ADS-B航空器位置、接收NOAA和Meteor-M2天气卫星图像、GSM分析、TETRA信号监听、寻呼机解码等!
技术与领域
文档
-
ADALM-PLUTO Design & Integration Files2023/1/9ZIP4 M
-
ADALM-PLUTO Overview User Guide2023/1/27WIKI
-
ADALM-PLUTO Overview2017/2/28WIKI
-
Solutions for Rapid Prototyping Brochure2024/7/24PDF595 K
-
Active Learning Program: Tools for Students, Makers, and Enthusiasts2019/3/26PDF476K
-
SDR 主动学习模块2017/2/28PDF960 K
-
ADI Active Learning: Hands-on Communications Course: ADALM-PLUTO2025/6/6
-
The ADALM-PLUTO2024/12/12
-
ADALM-PLUTO2024/12/12
-
Constrained Devices: Scaling Ethernet Technology2024/12/12
-
ADI SDR收发器助业余无线电爱好者实现空间通信2020/1/1 模拟对话
-
世界是模拟的——我们应该如何从中获得所需?2019/8/1
-
把实验室带回家2014/6/20
-
动手学习变成现实2014/6/20