概览

优势和特点

  • ADSP-21371 SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 128Mb(1 M x 32位x 4存储库)SDRAM
  • 2Mbit SPI®闪存
  • 立体声、96 kHz、24位编解码器AD1835
  • 基于USB的调试器接口
  • VisualDSP++开发工具的评估套件



产品详情

ADSP-21371 EZ-KIT Lite®是一款经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-2137x SHARC®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-2137x硬件和软件开发工具的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

 

该EZ-KIT Lite包括ADSP-21371 SHARC处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。


产品型号:
ADZS-21371-EZLITE


工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD免费(262-5643)
联系支持中心


相关产品

包装内含

  • ADSP-21371 EZ-KIT Lite板
  • 通用7V直流电源
  • USB 2.0电缆
  • 3.5 mm立体声耳机
  • 6英尺RCA音频电缆
  • 6英尺3.5 mm/RCA x 2 Y型电缆


系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新


软件

DSP软件

21371 EZ-Kit Board Support Package (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件

4