概述

优势和特点

  • 完全集成的用户界面,包括项目管理、调试、建模与绘图。
  • 支持各种调试目标(模拟、仿真、编译仿真,以及第三方解决方案)。
  • C/C++编译器、汇编器(支持C语言数据类型)、专家链接器和加载器。
  • VisualDSP++内核(VDK),具有多处理器通信能力。
  • 自动API与自动脚本感知引擎。
  • 具有数据流能力的背景遥测通道(BTC)支持。
  • 配置文件引导优化(PGO)。
  • 支持TCP/IP与USB以及处理器配置/上电引导代码的生成向导(Blackfin处理器)。
  • 多项目管理(SHARC和TigerSHARC处理器)。

产品详情

VisualDSP++®是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。 项目开发与调试集成在一起,因此,您可以在编辑、构建、调试这些活动之间轻松快捷地转换。 主要特性包括原生C/C++编译器、高级绘图工具、统计图表插件和VisualDSP++内核(VDK),VDK支持用户代码以更具结构化、更易于扩展的方式实现。 其它特性包括汇编器、链接器、库、分离器、周期精确和功能精确仿真器、模拟器支持等等。 VisualDSP++为编程人员提供一种强大、易用且灵活的编程工具,可大幅缩短产品面市时间。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • WWindows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 8 Professional/Enterprise/(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 2GHz单核处理器(最低);3.3GHz以上双核处理器(推荐)。
  • 1 GB RAM(最低);4 GB以上RAM(推荐)。

相关硬件 (2)

仿真器硬件

4