采用无铅(Pb)装配流程装配高含铅的DS2502倒装芯片

Abstract

欧盟最近颁布的限制有害物质指令(RoHS)禁止在电子电气元件中使用金属铅(Pb)。受该指令影响,装配流程也必须是无铅的(无Pb)。尽管DS2502倒装芯片在RoHS指令拥有豁免权,但其已经成功地采用了无铅回流装配工艺。本篇应用笔记详细介绍了所使用的无铅装配流程,以及装配后进行的可靠性测试。测试数据表明,只要满足本文列出的规格要求,DS2502倒装芯片完全可以采用无铅回流工艺装配。

引言

欧盟最近颁布法令,限制在电子电气元件中使用金属铅(Pb)。该法令被正式称为2002/95/EC指令,但通常被称为限制有害物质指令(RoHS)。RoHS的附录(Analog附录A中列出的DS2502有害物质成分。

铅对环境的影响

在美国,仅1998年一年就有约10,900吨金属铅用于电子元件焊接。这些金属铅最终会随着废弃的电子元件流入垃圾场。2006年美国的垃圾场共堆存了超过460万吨的废弃电子元件。随着RoHS指令的广泛实施,将大大降低电子元件焊接中的铅用量以及废弃电子元件中的铅总量。

为达到RoHS指令的要求,许多制造商开始使用无铅装配流程。这些装配流程能够减少流入垃圾场的金属铅总量,进而有利于环保。

按照RoHS指令的要求,在无铅回流焊工艺,许多装配工艺必须使用无铅焊料。虽然倒装芯片拥有RoHS指令的豁免权,Maxim仍采用了峰值温度达250°C的回流焊工艺对超过396种倒装芯片进行装配。装配完成后,倒装芯片需接受工业标准的可靠性测试。DS2502倒装芯片的关键失效数为零,并且成功通过可靠性测试。本文说明了所使用的回流焊工艺流程以及可靠性测试的相关内容。

电路板无铅回流焊装配流程

DS2502倒装芯片采用Tg > 170°C的高温、FR4 PCB板材装配。电路板的CAD图见附录B。倒装芯片采用Indium Corporation of America®的Indium5.1无铅焊膏(参见Indium5.1LS产品数据资料)焊接在电路板上。DS2502电路板采用5温区BTU SSA 70型回流焊炉装配。焊炉传送机构设置为每分钟移动25英寸,1至5温区的温度分别设置为185°C、200°C、215°C、270°C和300°C。峰值回流焊温度为250°C。回流焊温度曲线如图1所示,也可参考附录C

图1. DS2502回流焊温度曲线

图1. DS2502回流焊温度曲线

DS2502可靠性测试

对经过无铅回流焊流程装配的396个电路板进行了工业标准可靠性测试。包括工作寿命、存储寿命、温度循环、温湿度偏压以及非偏压耐潮。所有测试完成后DS2502倒装芯片的关键失效数为零。

总结

根据RoHS指令附录第7条,Maxim的DS2502倒装芯片在RoHS指令中受豁免。但是为了更有利于环保,该倒装芯片仍可采用无铅回流焊流程装配。Maxim已采用峰值回流焊温度为250°C的流程装配了超过396种倒装芯片电路板。装配完成后进行了工业标准可靠性测试,DS2502倒装芯片的关键失效数为零,并通过了可靠性评估。由此可以断定,DS2502倒装芯片可采用本文档提供的参数进行无铅回流焊装配。


附录A. DS2502有害物质成分


附录A. DS2502有害物质成分


附录B. 高温FR4材料图


附录B. 高温FR4材料图


附录C. 无铅回流焊温度曲线


附录C. 无铅回流焊温度曲线



3