子分类

archive icon
ADI公司的输入/输出(I/O)端口扩展器为常用的串行通信协议(包括RS-232和USB)提供协议转换和端口扩展。此外,我们的智能卡控制器能够经济高效地读取智能卡。我们的I/O扩展器通过增量端口扩展来增加微控制器的功能。
archive icon
工厂都在扩展,以实现工业4.0,楼宇的智能化程度不断提高,机器人技术也在不断进步。这些广泛的创新促使各行各业的设计人员优化和完善自己的产品。我们的工业数字和模拟输入/输出(I/O) IC产品系列性能稳定可靠,具有高集成度和软件可配置性,支持实现更灵活的解决方案。高压工业数字输入(DI)和数字输出(DO)信号(也称为二进制信号)的幅度范围一般为0 V至24 V。在严苛、嘈杂环境中运行的工业自动化和控制设备使用数字I/O信号,在远程器件和控制器之间传送开/关状态。我们的工业数字I/O IC执行电压电平转换,同时提供电路保护。许多IC也执行数据序列化,以通过数字信号隔离器实现经济高效的运行。模拟I/O信号用于工厂和楼宇自动化,以实现更智能的检测,并推动提升边缘智能水平。我们出色的模拟输入(AI)、模拟输出(AO)和可配置的模拟输入/输出(CIO) IC可实现更高的系统精度,支持按通道配置软件。工厂校准和可靠的集成保护有助于降低系统成本和减小尺寸。创新设计可降低功耗,允许在不降低环境温度的情况下运行更多通道。重要优势:市场上大多数可靠的解决方案都高度集成;可通过软件配置带来了灵活性,可减少终端产品SKU;提供出色的行业支持,加快产品上市速度。
archive icon

先进的汽车摄像头、显示屏、遥测和信息娱乐系统需要高速、高带宽架构,以便在未来的汽车座舱内支持更高的安全性与性能。千兆多媒体串行链路(GMSL)技术提供单股线解决方案,通过单根双向线缆传输汽车内的所有视频,支持高达12 Gbps的数据传输速度。对于汽车等领域中的各种应用,ADI公司提供一系列通过ASIL认证的轻量级解决方案,如ADAS摄像头GMSL串行器、ADAS ECU GMSL解串器、显示屏源GMSL串行器和显示屏灌GMSL解串器等。