MAX6506

双温度门限SOT温度开关

双温比较器,SOT23封装!小尺寸、简单、低功耗

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±0.5°C (typ) Threshold Accuracy Over Full Temperature Range
  • No External Components Required
  • Low Cost
  • 30µA (typ) Supply Current
  • Factory-Programmed Thresholds from -40°C to +125°C in 5°C Increments
  • Open-Drain Outputs (MAX6505/MAX6507), Push-Pull Outputs (MAX6506/MAX6508)
  • Pin Selectable 2°C, 10°C Hysteresis (MAX6507/MAX6508)
  • Pin Selectable +5°C, +10°C, +20°C, +30°C TALARM - TWARN (MAX6505/MAX6506)
  • SOT23 Package
MAX6506
双温度门限SOT温度开关
MAX6505、MAX6506、MAX6507、MAX6508:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
External Interface Temperature Sensors 6
MAX6501 量产 采用SOT23封装的低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关
MAX6502 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
MAX6503 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
MAX6504 量产 低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
MAX6509 量产 电阻设定门限的SOT温度开关
MAX6510 量产 电阻设定门限的SOT温度开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6506的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览