MAX5021
MAX5021
量产电流模式PWM控制器,用于隔离型电源
SOT23通用离线式电源控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用小型6引脚SOT23封装
- 启动电流:50µA(典型值)
- 工作电流:1.2mA(典型值)
- UVLO迟滞高达14V
- 固定开关频率:262kHz ±12%
- 50%最大占空比限制(MAX5021)
- 75%最大占空比限制(MAX5022)
- 60ns逐周期限流响应时间
MAX5021/MAX5022电流模式PWM控制器包含宽输入电压范围隔离电源设计所需的所有控制电路。这些器件非常适合用于通用输入(85VAC至265VAC)离线或电信(-36VDC至-72VDC)电源。
欠压闭锁(UVLO)电路具有较大迟滞,加上启动和工作电流低,可降低启动电阻中的功耗,并支持使用陶瓷旁路电容。262kHz开关频率在内部调整为}12%精度;这为优化磁性和滤波器元件创造了条件,有助于实现紧凑、高性价比的电源。对于正向转换器和反激式转换器,分别推荐使用MAX5021(最大占空比为50%)和MAX5022(最大占空比为75%)。MAX5021/MAX5022采用6引脚SOT23、8引脚µMAX和8引脚DIP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 隔离型电源
- 低功耗电信电源
- 移动电话充电器
- 待机电源
- 通用离线电源
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX5021EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX5021EUT+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
11月 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
MAX5021EUT+ | 量产 | |
MAX5021EUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5021的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论