MAX1660

不推荐用于新设计

数控电量计接口

业内最精确的数控电量计接口

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在600µA至4A电流范围内的精度为1% (RSENSE = 30mΩ)
  • 输入失调电压:5µV(最大值为28µV)
  • SMBus 2线(加上可选中断)串行接口
  • 2.00V高精度系统基准电压输出
  • 3.3V线性稳压器输出为外部电路供电
  • 两种微功耗关断模式
  • 独立的32位充电和放电库仑计数器
  • 电池过度充电/过度放电保护
  • 电池短路/过流保护
  • 板载功率MOSFET驱动器
  • 静态电流:80µA
  • 关断电流:<1µA
  • 小型16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装的电路板面积相同)
MAX1660
数控电量计接口
MAX1660:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1660的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览