DS5002

量产

安全微处理器芯片

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 适合于安全/敏感应用的8501兼容微处理器
    • 可访问32kB、64kB或128kB基于NV SRAM的程序和/或数据存储器
    • 通过片内串行接口在系统编程
    • 能够在最终系统中调节自身的程序或数据存储空间
  • 固件安全性
    • 存储器以密文方式存储信息
    • 加密算法采用片内64位密钥
    • 自动操作的真随机密钥生成器
    • 自毁输入(SDI)
    • 可选的顶部敷层防止微探针(DS5002FPM)
    • 针对上一代产品改善了安全性
    • 防止存储内容被盗版
  • 防冲击工作
    • 没有电源的情况下可在10年以上的时间内保护非易失资源
    • 电源失效复位
    • 电源失效早期告警中断
    • 看门狗定时器
DS5002
安全微处理器芯片
DS5002FP:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS5002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览