DS3234

量产

超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM

完全集成的高精度时钟方案,在整个工业级温度范围内精度优于±2.0分钟/年,无需用户校准

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在0°C至+40°C范围内,精度为±2ppm
  • 在-40°C至+85°C范围内,精度为±3.5ppm
  • 为不间断计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 低功耗
  • 实时时钟计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息,具有有效至2099年的闰年补偿
  • 提供每天两个定时闹钟
  • 可编程方波输出
  • 4MHz SPI接口,支持模式1和3
  • 数字温度传感器输出:精度为±3°C
  • 老化修正寄存器
  • /RST输入/输出
  • 300mil、20引脚SO封装
DS3234
超高精度、SPI总线RTC,集成晶体和SRAM
DS3234:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
实时时钟 2
DS3231 量产 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
DS3232 量产 超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
压控振荡器(VCO) 2
DS32KHZ 推荐新设计使用 32.768kHz温补晶振
DS4077 50MHz至122.88MHz VCXO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3234的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览