DS2715

量产

NiMH电池组充电控制器

1节至10节NiMH电池充电控制器,可利用线性控制或开关控制方式调整电流

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对1至10个NiMH电池进行充电
  • 最大2°C的快速充电
  • 预充和满充模式有助于电池调理
  • 当电池组开始放电时,负载探测功能使DS2715进入低功耗睡眠模式(小于10µA)
  • dT/dt充电中止方式消除了电池的充电应力
  • 监视电压、温度和时间,作为第二套终止方式,保证安全
  • 通过线性控制或开关控制方式稳定电流
  • LED输出指示充电状态
  • 小巧的16引脚SO封装
DS2715
NiMH电池组充电控制器
DS2715:工作原理图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

DS2715KSWITCH

DS2715评估板

特性和优点

  • 可对多达10节NiMH电池进行充电
  • 负载检测允许器件进入低功耗状态
  • dT/dt终止充电检测
  • 监测电压、温度和时间
  • 提供线性或开关模式调节充电电流
  • LED指示充电状态

产品详情

DS2715演示板允许用户评估DS2715 NiMH充电控制器的所有性能。组装好的评估板能够工作在线性模式或开关模式。线性模式下,评估板的默认配置是以0.5A充电速率为3节串联电池充电,充电超时周期为130分钟。开关模式下,评估板的默认配置是以1A充电速率为3节串联电池充电,超时周期为70分钟。

应用

  • 手持式游戏机
  • 手持式POS终端
  • 便携式DVD播放器
  • 便携式电视机
  • 测试设备

DS2715KLINEAR

DS2715评估板

特性和优点

  • 可对多达10节NiMH电池进行充电
  • 负载检测允许器件进入低功耗状态
  • dT/dt终止充电检测
  • 监测电压、温度和时间
  • 提供线性或开关模式调节充电电流
  • LED指示充电状态

产品详情

DS2715演示板允许用户评估DS2715 NiMH充电控制器的所有性能。组装好的评估板能够工作在线性模式或开关模式。线性模式下,评估板的默认配置是以0.5A充电速率为3节串联电池充电,充电超时周期为130分钟。开关模式下,评估板的默认配置是以1A充电速率为3节串联电池充电,超时周期为70分钟。

应用

  • 手持式游戏机
  • 手持式POS终端
  • 便携式DVD播放器
  • 便携式电视机
  • 测试设备

DS2715KSWITCH
DS2715评估板
DS2715KLINEAR
DS2715评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS2715的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览