DS1338
量产I²C RTC,带有56字节NV RAM
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 实时时钟(RTC)记录秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
- 内置晶振(DS1338C),采用表面贴封装
- 为数据存储提供56字节电池备份的NV RAM
- I²C串行接口
- 可编程方波输出
- 自动电源失效检测与转换电路
- -40°C至+85°C工作温度范围
DS1338串行实时时钟(RTC)是低功耗、全二进制编码的十进制(BCD)时钟/日历,外加56字节NV SRAM。地址与数据通过I²C总线串行传送。时钟/日历可以提供秒、分、时、日、月、年信息。对于少于31天的月份,到每月的最后一天会自动进行调节,包括闰年修正。该时钟可以通过AM/PM指示器工作在24小时模式或12小时模式。DS1338具有一个内部电源感应电路,可以检测到电源失效,并自动转换到备用电源。
应用
- 消费类电子(机顶盒、数据记录、网络应用)
- 手持式装置(GPS、POS终端)
- 医疗(血糖表、配药计)
- 办公设备(传真机/打印机、复印机)
- 其它(电表、售货机、温度监控器、调制解调器)
- 电信(路由器、交换机、服务器)
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 6
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1338C-18# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338C-3# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338C-33# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338C-33#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338U-18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-18+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-3+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-3+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-33+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338Z-18+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-18+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-3+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-3+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-33+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-33+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 28, 2019 - 1753B ASSEMBLY |
||
DS1338U-18+ | 量产 | |
DS1338U-18+T&R | 量产 | |
11月 26, 2018 - 1753A ASSEMBLY |
||
DS1338U-18+ | 量产 | |
DS1338U-18+T&R | 量产 | |
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1338U-18+ | 量产 | |
DS1338U-18+T&R | 量产 | |
DS1338U-3+ | 量产 | |
DS1338U-3+T&R | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
DS1338Z-18+ | 量产 | |
DS1338Z-18+T&R | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1338Z-3+ | 量产 | |
DS1338Z-3+T&R | 量产 | |
11月 9, 2018 - 1702C ASSEMBLY |
||
DS1338Z-33+ | 量产 | |
DS1338Z-33+T&R | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1338的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论