DS1337

量产

I²C串行实时时钟

业内尺寸最小的I²C RTC,带有两个定时闹钟

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 实时时钟(RTC)记录秒、分、 小时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
  • 内置晶振(DS1337C),采用表面贴封装
  • I²C串行接口
  • 两个日历闹钟
  • 振荡器停止标志
  • 可编程方波输出上电时默认为32kHz
  • 采用8引脚DIP、SO或µSOP封装
  • -40°C至+85°C工作温度范围
DS1337
I²C串行实时时钟
DS1337、DS1337C:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
实时时钟 4
DS1339 量产 I²C串行实时时钟
DS1371 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗时钟
DS1341 量产 低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用
DS1342 量产 低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1337的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览