MAX803
量产3引脚微处理器复位电路
业内首款3引脚SC70复位IC
- 产品模型
- 19
产品详情
- 对2.5V、3V、3.3V和+5V电源电压进行精密监控
- 可在整个温度范围内完全符合规格
- 提供三种输出配置
- 开漏低电平有效RESET输出(MAX803)
- 推挽低电平有效RESET输出(MAX809)
- 推挽RESET输出(MAX810)
- 上电复位脉冲宽度:140ms(最小值)
- 电源电流:12µA
- 低至VCC = +1V时确保复位有效
- 电源瞬变抗扰度
- 无需外部元件
- 3引脚SC70和SOT23封装
- 通过AEC-Q100认证。请参考特定/V版本的订购信息
MAX803/MAX809/MAX810微处理器(µP)监控电路用于监控µP和数字系统中的电源。当与+5V、+3.3V、+3.0V或+2.5V供电电路一起使用时,它们无需外部元件,也不用进行调整,可实现非常可靠的低成本电路。
这些电路执行单一功能:每当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,它们都会将复位信号置位,并在VCC上升到复位阈值以上后将该信号保持置位状态至少140ms。提供适用于各种工作电源电压的复位阈值。
MAX803具有开漏输出级,而MAX809/MAX810具有推挽输出。MAX803的开漏低电平有效RESET输出需要一个可以连接到高于VCC的电压的上拉电阻。MAX803/MAX809具有低电平有效RESET输出,而MAX810具有高电平有效RESET输出。复位比较器旨在忽略VCC的快速瞬变,并且当VCC低至1V时,输出能处于正确的逻辑状态。
MAX803/MAX809/MAX810具有低电源电流,因此非常适合用于便携式设备。MAX803采用3引脚SC70封装,MAX809/MAX810采用3引脚SC70或SOT23封装。
应用
- 汽车电子
- 计算机:台式机、工作站、服务器
- 控制器
- 重要µP和µC电源监控
- 智能仪器
- 便携式电池供电设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX803LEXR+ | Single Chip Package | ||
MAX803LEXR+T | Single Chip Package | ||
MAX803LEXR/V+ | Single Chip Package | ||
MAX803LEXR/V+T | Single Chip Package | ||
MAX803MEXR+ | Single Chip Package | ||
MAX803MEXR+T | Single Chip Package | ||
MAX803REXR+ | Single Chip Package | ||
MAX803REXR+T | Single Chip Package | ||
MAX803SEXR+ | Single Chip Package | ||
MAX803SEXR+T | Single Chip Package | ||
MAX803SEXR/GG8 | Single Chip Package | ||
MAX803SEXR/V+ | Single Chip Package | ||
MAX803SEXR/V+T | Single Chip Package | ||
MAX803TEXR+ | Single Chip Package | ||
MAX803TEXR+T | Single Chip Package | ||
MAX803TEXR/V+ | Single Chip Package | ||
MAX803TEXR/V+T | Single Chip Package | ||
MAX803ZEXR+ | Single Chip Package | ||
MAX803ZEXR+T | Single Chip Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 21, 2020 - 2072 MECHANICAL DATASHEET |
||
MAX803LEXR+ | 量产 | |
MAX803LEXR+T | 量产 | |
MAX803LEXR/V+T | 量产 | |
MAX803MEXR+ | 量产 | |
MAX803MEXR+T | 量产 | |
MAX803REXR+ | 量产 | |
MAX803REXR+T | 量产 | |
MAX803SEXR+ | 量产 | |
MAX803SEXR+T | 量产 | |
MAX803SEXR/V+ | 量产 | |
MAX803SEXR/V+T | 量产 | |
MAX803TEXR+ | 量产 | |
MAX803TEXR+T | 量产 | |
MAX803TEXR/V+ | 量产 | |
MAX803TEXR/V+T | 量产 | |
MAX803ZEXR+ | 量产 | |
MAX803ZEXR+T | 量产 | |
4月 16, 2020 - 2038A ASSEMBLY |
||
MAX803LEXR+T | 量产 | |
MAX803MEXR+T | 量产 | |
MAX803SEXR+T | 量产 | |
MAX803TEXR+T | 量产 | |
MAX803ZEXR+T | 量产 | |
4月 15, 2020 - 2038N ASSEMBLY |
||
MAX803REXR+ | 量产 | |
MAX803REXR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
监控电路和复位器IC 12 | ||
MAX6326 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6327 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6328 | 量产 | 3引脚、SC70/SOT封装、超低功耗的微处理器复位电路 |
MAX6332 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6333 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6334 | 量产 | 3引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路 |
MAX6335 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
MAX6336 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
MAX6337 | 量产 | 4引脚、超低电压、低功耗、微处理器复位电路,带有手动复位 |
MAX6711 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6712 | 过期 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
MAX6713 | 量产 | 4引脚、SC70微处理器复位电路,带有手动复位输入 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 2
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX803的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论