MAX6964
MAX6964
量产17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护
小尺寸、17路输出LED驱动器,带/RST,提供240级PWM亮度控制和2相闪烁控制
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 400kbps,2线串行接口,耐压5.5V
- 2V至3.6V工作
- 总共8位PWM LED强度控制
- 全局16级亮度控制
- 另加单独的16级亮度控制
- 两相LED闪烁
- 高端口输出电流,每个端口50mA (最大)
- /RST输入清除串行接口,恢复上电缺省状态
- 支持热插入
- 输出为7V额定电压的漏极开路结构
- 低待机电流(1.2µA,典型值), 3.3µA,最大值)
- 小巧的4mm x 4mm x 0.8mm薄型QFN封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX6964是一种I²C兼容串行接口的外设电路,可以为微控制器提供17个输出端口。各路输出都采用吸收电流的漏极开路结构,允许工作于50mA/7V条件下。输出可驱动LED,或者通过外部电阻上拉(最高上拉至7V)提供逻辑输出。
MAX6964内部还集成了一个8位PWM电流控制电路。其中4位为全局控制,应用于所有LED输出,用于电流的粗调,从完全关断到完全开通共14个亮度级。另外,每路输出还具有独立的4位控制位,可将全局电流设置进一步细分为16级。作为另外一种选择,电流控制也可配置为单一的8位控制方式,可一次设置所有的输出。
每路输出具有单独的闪烁定时,包含两个闪烁阶段。LED可被单独设定为在任何一个闪烁阶段点亮或关闭,或者忽略闪烁控制。闪烁周期由加在BLINK上的外部时钟(最高1kHz)或者寄存器控制。BLINK输入也可用作一个逻辑输入,控制LED的点亮或关闭,或者用作通用输入(GPI)。MAX6964支持热插入。断电(V+ = 0V)时,SDA、SCL、/RST、BLINK和从机地址输入ADO保持高阻状态,可以承受6V电压;输出端口保持高阻状态,可以承受8V电压。
MAX6964通过2线I²C串行接口控制,可以配置成四个I²C地址之一。
应用
- 键盘背光
- LCD背光
- LED状态指示
- RGB LED驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6964AEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX6964AEG+T | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX6964ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX6964ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX6964AEG+ | 量产 | |
MAX6964AEG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/O端口扩展器 10 | ||
MAX7315 | 量产 | 8端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7312 | 量产 | 2线接口、16位、输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7311 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
MAX7314 | 量产 | 18端口GPIO,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7316 | 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 | |
MAX7313 | 量产 | 16端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护 |
MAX7317 | 量产 | 10端口、SPI接口输入/输出扩展器,带有过压和热插入保护 |
MAX7318 | 量产 | 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护 |
LED 驱动器 IC 4 | ||
MAX7310 | 量产 | 2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位 |
MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
工具及仿真模型
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6964的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论