MAX6732A

单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出

单/双/三电压µP监控电路,具有独立的看门狗输出,可监视低至0.63V的电压

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VCC1 (主电源)复位门限:+1.575V至+4.63V
  • VCC2 (副电源)复位门限:+0.79V至+3.08V
  • 可调RSTIN门限可监视低于+0.63V的电压(仅MAX6734A/MAX6735A)
  • 6种复位超时选项
  • 具有独立输出的看门狗定时器
    • 35s (最小值)看门狗初始启动时间
    • 1.12s (最小值)看门狗正常超时时间
  • 手动复位输入(MAX6730A/MAX6731A/MAX6734A/MAX6735A)
  • VCC1或VCC2低至+0.8V时可保证复位输出正常
  • 推挽型/RESET或漏极开路/RESET输出
  • 不受VCC短时瞬变影响
  • +3.6V供电时电源电流低至14µA (典型值)
  • 小尺寸6引脚和8引脚SOT23封装
MAX6732A
单/双/三电压微处理器监控电路,带有独立的看门狗输出
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
监控电路和复位器IC 2
MAX6351 量产 双/三电压微处理器监控电路
MAX6715 双/三路、超低电压、SOT23封装、微处理器监控电路
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6732A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览