MAX4644

量产

高速、低电压、4Ω、双路、SPDT CMOS模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 轨到轨模拟信号范围
  • RON符合规格
    • 4Ω(最大值,+5V电源)
    • 8Ω(最大值,+3V电源)
  • +1.8V电源供电
    • 整个温度范围内RON为30Ω(典型值)
    • tON:18ns(典型值),tOFF:12ns(典型值)
  • 确保RON平坦度:0.75Ω(典型值,+5V电源)
  • 确保通道间RON匹配:0.1Ω(典型值,+5V电源)
  • 在整个温度范围内具有低漏电流(< 0.35nA)
  • 出色的交流特性
    • 低串扰:1MHz时为-82dB
    • 高关断隔离度:1MHz时为-80dB
    • 总谐波失真:0.018%
  • 低功耗:< 0.01µW
MAX4644
高速、低电压、4Ω、双路、SPDT CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 4
MAX4624 量产 1Ω、低电压、单电源、SPDT模拟开关
MAX4544 量产 低电压、单电源、双路、SPST/SPDT模拟开关
MAX4599 量产 低电压、单电源、SPDT模拟开关,SC70封装
MAX4561 量产 ±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4644的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论