MAX2170

量产

直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

高性能、高度集成的三频接收机,用于T-DMB/DAB/FM数字无线通信

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源电压范围:+2.7V至+3.5V
  • 低IF输出可省去IF-SAW滤波器
  • 集成低IF带通滤波器
  • Σ-Δ N分频合成器
  • +45dB数字ACPR
  • VHF-III (包括片上跟踪滤波器)典型噪声系数3.5dB
  • L波段典型噪声系数3.1dB
  • VHF-III灵敏度-100dBm
  • L波段灵敏度-99dBm
  • 基带过载监测器控制RF AGC
MAX2170
直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览