MAX1910
MAX1910
量产1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高效率1.5倍/2倍电荷泵
- 低输入纹波、750kHz工作频率
- 200mV检流门限减小损耗
- 稳流或稳压电荷泵
- 最大120mA输出电流
- 无需电感
- 小尺寸的陶瓷电容
- ±5%稳定的LED电流
- 关断模式下负载完全断开
- 1µA关断电流
- 小尺寸、10引脚µMAX封装
MAX1910/MAX1912能够从未经稳压的输入电源(2.7V至5.3V)为LED提供稳定的电压或电流输出(最大120mA)。这两个器件是功能完备的DC-DC转换器,仅需要4个小尺寸的陶瓷电容,无需电感。利用独特的稳压技术可以在宽负载范围下保持750kHz的固定开关频率,降低输入纹波。MAX1910/MAX1912还具有逻辑电平关断、软启动功能,降低启动过程中的输入浪涌电流。
MAX1910可自动选择两种工作模式:1.5倍和2倍。1.5倍模式能够在高输入电压下提高效率,而2倍模式保证在低输入电压下保持稳压输出。MAX1912只能工作在1.5倍模式。
MAX1910和MAX1912均采用节省空间的、10引脚µMAX封装。
应用
- 备用电池升压转换器
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA
- 白色LED背光
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1910EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX1910EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX1910EUB+ | 量产 | |
MAX1910EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1910的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论