MAX16948
MAX16948
量产车载天线电流检测LDO/开关
双通道幻象天线电源,提供多频段天线诊断
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 2路LDO/开关,具有精确可调的电流检测(每路输出高达300mA的电流)
- 较宽的输入范围:4.5V至28V (可承受45V抛负载)
- 可由µC控制通/断开关或电源供电
- 反向电流保护
- 输出对电池短路保护
- 负载电流监测器检测开路/正常工作/短路条件
- 漏极开路故障指示,向µC提供报警信息
- 输入过压关断
- 较高的电源抑制比(73dB)
MAX16948为双通道高压、电流检测低压差线性稳压器(LDO)/开关,设计工作于4.5V至28V (可承受45V抛负载)输入范围。在汽车系统中,器件通过同轴电缆为远端射频低噪放(LNA)供电,每个通道可输出高达300mA的电流。器件还提供一路8.5V固定稳压输出或1V至12V可调输出。也可以将器件配置成开关。
器件监测负载电流并提供与检测到的负载电流成正比的模拟电流信号。精确的内部限流在发生过流或短路的情况下,可有效保护输入电源。发生故障时,器件的每个通道具有一个相应的开漏输出,向微控制器(µC)发送指示信号。
器件具有对电池短路保护,发生短路事件时闭锁内部LDO/开关。热过载时,器件进入热关断状态,以降低功耗。两个独立的低电平有效、高压逻辑兼容的关断输入用于控制每个通道进入低功耗关断模式。
器件提供带裸焊盘的16引脚TQFN封装、带裸焊盘的16引脚QSOP封装或16引脚QSOP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 车载摄像机和传感器供电
- 远端LNA隐含供电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16948AGEE/V+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16948AGEE/V+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX16948AGTE/V+ | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16948AGTE/V+CET | 16-LFCSP-4X4X0.75 | ||
MAX16948AGTE/V+T | 16-LFCSP-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
9月 8, 2021 - 2161B ASSEMBLY |
||
MAX16948AGTE/V+ | 量产 | |
MAX16948AGTE/V+T | 量产 | |
3月 28, 2018 - 1721C-1 ASSEMBLY |
||
MAX16948AGTE/V+ | 量产 | |
MAX16948AGTE/V+CET | 量产 | |
MAX16948AGTE/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16948的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论