概览

优势和特点

  • 7V至28V宽电源电压范围
  • 可配置为boost模式
  • 可配置为buck-boost模式
  • 1A输出电流
  • 模拟线性调光控制
  • PWM亮度调节
  • LED开路/短路故障指示(/FLT)
  • 演示输出过压保护
  • 可选择抛负载电路
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX16834评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX16834脉宽调制、高亮度LED (HB LED)驱动器IC。器件配置为升压(boost)模式,可选择工作在升/降压(buck-boost)模式。

MAX16834评估板工作于7V至28V直流电压,要求电源可提供高达5A的电流。MAX16834评估板电路配置为正向导通压降高达28V的串联LED供电,驱动电流可达1A。

MAX16834评估板具有2种不同类型的亮度控制方式:模拟线性输入或数字PWM输入控制LED亮度。估板具有欠压锁定(UVLO)功能,可关闭评估板工作;过压保护功能可在空载状态下保护电路。评估板还具有/FLT PCB焊盘,用于检测LED+和LED- PCB焊盘之间的LED开路或短路情况。MAX16834评估板是完全安装并经过测试的表贴印刷电路板(PCB)。

应用

  • 建筑与装饰灯照明(MR16、MR111)
  • 汽车前灯与尾灯
  • DC-DC boost/buck-boost转换器
  • 投影仪RGB LED灯源
  • 单串LED LCD背光
  • 场所和环境照明

相关产品

4