MAX16832

量产

2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测

高压、高效LED驱动器,集成MOSFET有效节省电路板空间和成本

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效解决方案
  • 输入电压范围为6.5V至65V
  • 输出电流高达1A
  • 片上集成65V、0.45Ω功率MOSFET
  • 滞回控制:开关频率高达2MHz
  • LED电流精度:±3%
  • 200mV检流基准
  • 电阻可编程的恒定LED电流
  • 集成的高边电流检测
  • 热折返保护/线性亮度调节
  • 过热关断保护
  • 采用增强散热型8引脚SO封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16832
2MHz、高亮度LED驱动器,集成MOSFET和高边电流检测
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型


评估套件

MAX16832CEVKIT

MAX16832C和MAX16832A评估板

特性和优点

  • 6.5V至65V宽电源电压范围
  • 666mA HB LED电流
  • 数字PWM调光控制
  • 模拟调光控制
  • 折返式热保护及温度仿真电路
  • 可用来评估MAX16832A (需替换IC)
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX16832C评估板(EV kit)用于演示滞回、电流模式高亮度LED (HB LED)驱动器MAX16832C的功能。MAX16832C评估板配置为降压拓扑,恒流HB LED驱动电路用于驱动外部HB LED。MAX16832C评估板采用6.5V至65V直流电源供电,最高可向HB LED提供666mA电流。用于驱动串联HB LED的输出电压可达64V,具体取决于评估板的输入电压。

MAX16832C评估板可配置为数字脉宽调制(PWM)亮度控制模式,用数字PWM输入信号调节亮度。该评估板电路还具有折返式热保护保护和温度仿真电路。MAX16832C评估板是完全组装并经过测试的表面贴装PCB。另外,PCB布局经过优化能够提供最佳散热。通过替换IC,通过替换IC,MAX16832C评估板也可以用来评估MAX16832A,根据完整数据资料中所列出的的编码定购。

警告:LED+及LED-输出焊盘上的电压有可能大于42V。

应用

  • 建筑、工业及环境照明
  • 汽车RCL、DRL和雾灯
  • 平面显示器
  • 指示灯和紧急事件灯
  • MR16和MR111 LED灯

MAX16832CEVKIT
MAX16832C和MAX16832A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16832的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览