MAX16819
MAX16819
量产2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围
降压型、高亮度LED驱动器,具有高端电流检测,可快速响应脉动电流
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 高边电流检测
- 专用亮度调节控制输入
- 20kHz最高亮度调节频率
- 滞回控制:无需补偿
- 开关频率高达2MHz
- LED电流精度:±5%
- 可调恒定LED电流
- 输入电压范围为4.5V至28V
- 输出功率超过25W
- 5V,10mA片上稳压器
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX16819/MAX16820是降压恒流高亮度LED (HB LED)驱动器,为汽车内部/外部照明、建筑和环境照明、LED灯泡如MR16和其他LED照明应用提供具有成本效益的解决方案。
MAX16819/MAX16820工作于4.5V至28V输入电压范围,并且有一个5V/10mA片上稳压器。输出电流由高边电流检测电阻调节,专用PWM输入(DIM)可实现宽范围的脉冲式亮度调节。
MAX16819/MAX16820非常适合需要宽输入电压范围的应用。高边电流检测和内置电流设置电路可使外部元件的数量最少,并可提供±5%精度的LED电流。在负载切换和PWM亮度调节过程中,滞回控制算法保证了优异的输入电源抑制和快速响应。MAX16819具有30%的电感纹波电流,而MAX16820具有10%的纹波电流。这些器件可工作于高达2MHz的开关频率,从而允许使用小型元件。
MAX16819/MAX16820可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,可提供3mm x 3mm x 0.8mm,6引脚TDFN封装。
应用
- 建筑、工业及环境照明
- 平面显示器
- 指示灯和紧急事件灯
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16819ATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX16819ATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16819的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论