MAX1658

量产

350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器

可节省电池功耗的线性稳压器,仅消耗30µA电流,可提供350mA输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:2.7V至16.5V
  • 输出电流为350mA时的压差低至490mV (MAX1659)
  • 电源电流:30µA
  • 关断电流:1µA(最大值)
  • 高功率(1.2W) 8引脚SO封装
  • 双工作模式输出:
    • 固定3.3V (MAX1658)
    • 固定5.0V (MAX1659)
    • 或可调(1.25V至16V)
  • 热过载保护
  • 限流保护
  • 电池反接保护
MAX1658
350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

评估套件

MAXSANTAFEEVSYS

MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

特性和优点

  • 自带简易MAXREFDES5评估板
  • 理想的AFE,通用模拟输入率
  • 小尺寸外形尺寸测试平台
  • 内含所有相关的参考设计资料

产品详情

MAXSANTAFEEVSYS评估板允许用户快速演示、评估MAXREFDES5 4通道16位模拟前端(AFE)参考设计,无需台式电源、信号发生器或Xilinx开发板。参考设计电路板通过USB - SPI适配器连接至PC,适配器为电路板提供电源和数据通信。为测试AFE参考设计,也提供USB供电的信号发生器板,该电路板使用Maxim的数/模转换器(DAC)。利用Windows®图形用户界面(GUI)与电路板通信,产生各种模拟信号测试图形,并可轻松访问AFE测量数据。

MAXREFDES5参考设计为4通道模拟前端(AFE),支持10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环信号。方案集成了片上衰减的16位ADC (MAX1301),两路输入通道上提供低噪声、高阻输入的模拟缓冲器(MAX9632)和超高精度4.096V电压基准(MAX6126),以获取16位系统的最高性能。600VRMS数字隔离器(MAX14850)和3W变压器驱动器(MAX256)提供必要的数据和电源隔离,连接至主机。LDO稳压器(MAX1659)为模拟前端提供+12V、-12V和5V稳压电源。

评估板包含配件
  • MAXREFDES5 4通道AFE电路板
  • USB2PMB1 USB至Pmod 2A适配器电路板
  • MAX5216DACLITE信号发生器电路板
  • 两根(2)带线夹的连接线(1红、1黑)
  • 两根(2) A型USB-B型USB转接电缆
  • U盘(含文档)、GUI应用程序和USB驱动
  • 快速入门指南(印刷版)

 

应用

  • 工业数据采集
  • 可编程自动化控制器(PAC)
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 比例-积分-微分(PID)控制器

MAXSANTAFEEVSYS
MAXREFDES5 4通道AFE模拟前端评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览