MAX16055

量产

超小尺寸、六路电压、微处理器监控电路

提高可靠性并减小系统尺寸

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工厂设置的精密复位门限选项:3.3V、3.0V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1.1V、1.0V以及0.9V
  • 低至0.5V的可调监测电压门限,精度1.5%
  • 漏极开路的/RESET输出,带70µA内部上拉
  • 固定的140ms (最小值)复位超时周期
  • 手动复位输入
  • IN1 ≥ 1V或IN2 = 1V时,复位状态保持有效
  • 输入端可选容限(5%/10%)
  • 不受电源瞬变的影响
MAX16055
超小尺寸、六路电压、微处理器监控电路
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16055的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览