MAX16054
MAX16054
量产具有去抖动电路和±15kV ESD保护的通/断控制器
业内最小的通/断按键控制器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 可靠的输入能够处理高达±25V电源电压
- ±15kV ESD保护
- 闭锁输出
- 低电源电流(7µA)
- 工作在+2.7V至+5.5V单电源
- -40°C至+125°C温度范围
- 微型SOT23封装
MAX16054是带有单个开关去抖以及内部闭锁电路的按键通/断控制器,可接受机械开关产生的嘈杂输入,并经过一个有工厂设置的延迟时间后产生干净的数字锁存输出。
开关通、断期间,MAX16054无接触抖动,只有对开关输入去抖后的下降沿触发时,输出状态才会改变;在输入上升沿,输出保持不变。坚固的开关输入级可处理±25V的电平,±15kV的ESD保护能够胜任恶劣的工业环境。MAX16054具有补偿输出,/OUT是反相OUT输出。异步CLEAR输入允许外部信号强制输出为低电平。欠压锁存电路确保OUT在上电时处于关闭状态。MAX16054无需外部元件,低电源电流使其非常适合便携产品。
MAX16054工作在+2.7V至+5.5V单电源。MAX16054提供6引脚、薄型SOT23封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- MP3/视频播放器
- PDA
- 便携式电子
- 便携式仪表
- 机顶盒
- 白色家电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX16054AZT+ | 6-TSOT-N/A | ||
MAX16054AZT+T | 6-TSOT-N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论