MAX1574

量产

180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装

白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装,平均效率高达83%

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最高180mA (每LED 60mA)驱动
  • 在Li+电池放电过程中保持83%的平均效率(PLED / PBATT)
  • 0.5% (典型值) LED电流匹配度
  • 自适应1倍/2倍模式切换
  • 低输入纹波和EMI
  • 通过单线串行脉冲接口可在5%至100%范围内调节LED电流
  • 0.1µA关断电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 软启动限制浪涌电流
  • 输出过压保护
  • 热关断保护
  • 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
MAX1574
180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装
MAX1574:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
Charge Pumps 1
MAX1595 量产 稳压型、3.3V/5.0V、升/降压型电荷泵
LED 驱动器 IC 13
MAX1573 量产 白光LED、1倍/1.5倍电荷泵,UCSP封装和薄型QFN封装
MAX1570 量产 白光LED电流调节器,带有1倍/1.5倍高效率电荷泵
MAX1575 白光LED、 1倍/1.5倍电荷泵,适用于主屏和次屏显示器
MAX1910 量产 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
MAX1912 1.5倍/2倍、高效率、白光LED驱动电荷泵
MAX1582 高效率、升压型转换器,用于白光LED主、次屏显示器背光
MAX1583 白光LED相机闪光灯boost转换器
MAX1848 量产 白光LED升压型转换器,SOT23封装
MAX1561 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
MAX1599 量产 高效率、26V、升压型转换器,用于2到6只白光LED
MAX1553 量产 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动
MAX1554 量产 高效率、40V、升压型变换器,用于2至10个白光LED驱动
MAX1698 量产 高效率、升压型稳流器,用于LED驱动
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1574EVKIT

MAX1574评估板

特性和优点

  • 高达180mA (60mA/LED)的驱动能力
  • 通过Li+电池放电平均效率(PLED / PBATT)为83%
  • 0.6%的LED电流匹配
  • 自适应的1倍/2倍模式切换
  • 低输入纹波和EMI
  • 5%至100%的单线串行脉冲亮度控制
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 10引脚3mm x 3mm TDFN封装
  • 完全组装并经过测试
  • 产品详情

    MAX1574评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路,用于评估MAX1574白色LED 1倍/2倍电荷泵。本评估板安装了3个白色表贴LED。评估板上提供了脉冲发生器电路,用于方便评估MAX1574的单线串行脉冲亮度控制特性。脉冲发生器还具有闪光设置,用于使LED以满亮度闪光。

    应用

    • 照相机闪光灯和放映灯
    • 蜂窝电话/智能电话
    • LCD背光
    • PDA、数码相机和便携式摄像机

    MAX1574EVKIT
    MAX1574评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1574的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在论坛上发起讨论

    近期浏览