DS9092R
推荐新设计使用iButton端口
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 带有后部开口和焊接片的空心不锈钢F5 MicroCan™
- 充当远程1-Wire器件的触摸触点
- 与DS2404S-C01一起使用时,涉及微控制器的复杂功能会表现得就像iButton一样
- DS9092R用于基于DS9100的iButton探头
- DS9092RG凹槽版本用于蓝点接收器
DS9092R iButton®端口提供将远程iButton或其他1-Wire® MicroLAN™器件与读取器/写入器对接所需的电气接触。iButton端口有带凹槽(DS9092RG)和不带凹槽(DS9092R)的版本。对于只需要触摸接触的应用,任一版本都可以表现良好。对于驻留接触应用,DS9092R(不带凹槽)是更适合与DS1402BP/DS1402RP MicroLAN电缆配合使用。带凹槽的DS9092RG更适合与具有蓝点接收器的DS1402D型电缆配合使用。
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS9092R+ | N/A | ||
DS9092RG+ | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
DS9092R+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9092R的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论