DS9092

推荐新设计使用

iButton探头

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 简单、低成本的金属冲压件构成iButton系列的读/写探头
  • 探头引导iButton的进入
  • iButton在表面上滑动以自清洁触点
  • 可触及的浅探头腔简化了泥浆等碎屑的清除过程
  • 灵活的设计支持面板安装或手柄安装,并带有可选的触觉反馈
  • 明亮的防锈金属表面支持进行数百万次操作
  • 预接线的面板安装探头,易于安装
  • 手柄探头与RJ-11插孔对接,便于快速安装
DS9092
iButton探头
DS9092,DS9092GT,DS9092T:标准读取探头
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

DS9092K

iButton入门套件

特性和优点

  • 入门套件有助于使用基于Microsoft Windows的PC评估iButton技术
  • 使用USB适配器轻松设置
  • 免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件

产品详情

DS9092K iButton®入门套件提供了基本硬件,可用于快速评估使用1-Wire®协议进行通信的Maxim iButton系列产品。该套件使用运行Vista、XP SP2(或更高版本)或Microsoft Windows Server 2003或2008操作系统、基于Microsoft Windows®的个人计算机的USB端口。该套件包括多个iButton以及各种配件。简单的设置过程包括免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件,以便通过PC的USB端口轻松与iButton器件通信。免费1-Wire驱动程序和捆绑的OneWireViewer的下载站点 位于此处

要评估塑料封装的1-Wire器件而不是iButton外形尺寸,请使用DS9090K代替DS9092K。

评估套件内容

数量 描述
1 DS1904-F5 iButton实时时钟
1 DS1971-F3 iButton 256位EEPROM
1 DS1971-F5 iButton 256位EEPROM
1 DS1990-F5序列号iButton
1 DS1996-F5 iButton 64-KB内存
5 DS9093F、DS9093AB/AG/AR/AY钥匙扣
1 DS1402D-DR8双Blue Dot接收器
1 DS9490R USB转1-Wire适配器

DS9092K
iButton入门套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS9092的相关讨论?是否需要发起讨论?

在论坛上发起讨论

近期浏览