DS3881

单通道、汽车CCFL控制器

元件数极少、功能丰富的汽车逆变器方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单通道CCFL控制器,用于LCD监视器背光和汽车导航/信息娱乐系统
  • 需要最少的外部元件
  • I²C接口
  • 可监视每个通道的灯管故障,检测灯管开路、过流、启辉失败及过压故障
  • 状态寄存器报告故障状态
  • 高精度(±5%)片上振荡器产生逆变器频率(40kHz至100kHz)和DPWM突发式调光频率(22.5Hz至440Hz)
  • 逆变器和DPWM频率可与外部信号源同步,以减少LCD显示器的视觉瑕疵
  • 时钟扩谱降低EMI
  • 可调节逆变器频率,以便将EMI频谱移至带外
  • 灯管电流过驱动模式便于在低温下快速加热灯管,该功能可自动关闭
  • 模拟或数字亮度控制
  • 300:1亮度调节范围,可以实现数字亮度控制
  • 可编程软启动降低变压器的音频噪声
  • 片上非易失(NV)存储器允许器件定制
  • 8字节NV用户存储器用于存储序列号和日期
  • 低功耗待机模式
  • 4.75V至5.25V单电源供电
  • -40°C至+105°C温度范围
  • 24引脚TSSOP封装
DS3881
单通道、汽车CCFL控制器
DS3881:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
灯管驱动器 1
DS3882 量产 双通道、汽车CCFL控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3881的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览