DS3232

量产

超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在0°C至+40°C范围内,精度为±2ppm
  • 在-40°C至+85°C范围内,精度为±3.5ppm
  • 为不间断计时提供电池备份输入
  • 工作温度范围
    • 商业级:0°C至+70°C
    • 工业级:-40°C至+85°C
  • 236字节电池备份SRAM
  • 低功耗
  • 实时时钟计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息,具有有效至2099年的闰年补偿
  • 两个定时闹钟
  • 可编程方波输出
  • 高速(400kHz) I²C接口
  • 3.3V工作电压
  • 数字温度传感器输出:精度为±3°C
  • 老化修正寄存器
  • /RST输入/输出
  • 300mil、20引脚SO封装
DS3232
超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS3232的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论