DS1996
推荐新设计使用iButton 64K位存储器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 65,536位读/写非易失性存储器
- 过驱模式将通信速度提升至每秒142 kbps
- 256位暂存区确保数据传输的完整性
- 存储器分为多个256位页面,用于分包数据
- 通过严格的读/写协议确保数据完整性
- 工作温度范围:-40°C至+70°C
- 数据保留超过10年
iButton® 64Kb存储器(DS1996)是一款坚固耐用的读/写数据载体,可用作本地化数据库,只需很少的硬件即可轻松访问。非易失性存储器提供了一种简单的解决方案来存储和检索与iButton器件所连接的物体有关的重要信息。数据通过1-Wire®协议进行串行传输,该协议只需要一根数据线和一个接地回路。暂存区是一个附加页,在写入存储器时充当缓冲区。数据首先写入暂存区,然后可以在其中回读。数据得到验证后,复制暂存区命令会将数据传输到存储器。此过程可在修改存储器时确保数据完整性。每个DS1996均有工厂印刻的48位序列号作为唯一标识,确保产品可追溯。坚固耐用的MicroCan封装能够耐受恶劣的应用环境,例如污垢、湿气和冲击等。其紧凑的按钮形外形可与对接的插座自动对齐,因此操作人员能够轻松使用DS1996。使用配件,DS1996可以安装在几乎任何表面上,包括塑料钥匙扣、带照片的胸牌和印刷电路板。应用包括访问控制、在制品跟踪、电子导游、校准常数存储和借记令牌。
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 12
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1996L-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
2月 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
DS1996L-F5+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1996的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论