DS1977
量产iButton 32K字节EEPROM
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
特性
- 32K字节EEPROM以每页64字节的页面存放
- 可选的保护口令,读取和完全访问具有不同的64位口令
- 使用1-Wire协议,通过单根数据线,以最高15.3kbps的标准速度或最高125kbps的过驱动模式与主机通信
- 工作范围:2.8V至5.25V,-40°C至+85°C
- 最少100k次写循环
- 内置的15kV ESD保护
- 唯一的、由工厂光刻和测试的64位注册号,没有任何两个器件相同,保证了器件选择无差错以及绝对可溯性
- 内置的多节点控制器实现1-Wire网络
- 基于芯片的数据载体存储数字标识和信息,采用坚固的不锈钢封装
- 附着到目标物体上后仍可存取数据
- 纽扣外形很容易和杯状探头自行对准
- 利用自粘胶垫、凸缘栓锁或环扣很容易将其固定
- 读取器首次上电时进行在线检测应答
iButton® 32KB EEPROM (DS1977)为数据的只读和完全访问提供密码保护。数据以1-Wire®协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。每个DS1977都由工厂光刻了一个保证唯一的64位注册码,使器件具有绝对可溯性。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防冲击。通过使用各种附件,DS1977几乎可以安装在任何物体上,包括集装箱、托盘和袋子等。
应用
- 审计数据存储与承载
- 医疗数据装载器
- 保持/监测数据存储
- 医疗数据载体
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 2
技术文章 7
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1977-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
2月 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
DS1977-F5# | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1977的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论