DS1961S
量产带有SHA-1引擎的iButton 1Kb EEPROM
具有世界级安全性的、不锈钢封装,用于访问控制和电子货币应用
- 产品模型
- 2
产品详情
- 1128位5V EEPROM存储器,分为四页,每页256位,64位只写密钥和多达5个通用的读/写寄存器
- 写访问需要知道密钥,并且能够计算和传送160位MAC,以便鉴别真伪
- 可以对密钥和数据存储器加写保护(所有页或者仅第0页),或者将它们置于EPROM仿真模式("write to 0", 第1页)
- 内置512位SHA-1引擎用于计算160位信息认证码MAC,并生成密钥
- 工作温度-40°C至+85°C,读写电压范围为2.8V至5.25V
- 使用1-Wire协议,通过单根数据线与主机进行数据通信,传输速率可达14.1kbps
- 内置16位CRC循环冗余码发生器,用于数据的安全传输
- 高速模式提高通信速率至125kbps
- 工作温度范围-40°C至+85°C
- 85°C时,数据保存至少10年
- 唯一的、由工厂激光刻制和测试的64位注册号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),没有任何两个器件相同,保证绝对可溯
- 用于1-Wire网络的多节点控制器
- 短时间接触实现数字识别和信息获取
- 基于芯片的数据载体提供了一种紧凑的存储信息方案
- 可以安装在某一物体上并读取数据
- 钮扣外形使其可以自动对准杯状检测器
- 外刻注册号的不锈钢壳体能够经受住恶劣的环境
- 安装方便,可以使用自带粘性的背垫、固定其凸缘或利用压紧其边缘的圆环锁定
- 当读取器首次上电时,在线检测应答
DS1961S在坚固的iButton®器件内集成了1024位EEPROM、64位密钥、一个8字节的寄存器/控制页(其中包含五个用户读/写字节)、512位SHA-1引擎和一个全功能的1-Wire®接口。数据通过1-Wire协议串行传输,仅需要单根数据线和返回地线。DS1961S有一个称为暂存器的辅助存储区,在向主存储器、寄存器页写入数据或者在安装新密钥时充当缓冲器。数据首先被存入暂存器,并可从这里读回。在数据经过验证后,只要DS1961S接收到了匹配的160位信息认证码(MAC),那么复制暂存器命令将把数据传送到最终的存储单元。MAC的计算涉及到存储在DS1961S中(包含器件的身份寄存器)的密钥和附加数据。只有在加载新的密钥时,才无需提供MAC。当读取存储页或是计算新密钥的时候,也可以激活SHA-1引擎来计算160位的MAC,而不必加载它。
DS1961S能够识别一个唯一的“刷新暂存器”命令。在暂存器复制操作后正确地使用刷新顺序(参看完整数据资料中的写入及验证部分)可以减少在接触的环境中弱位失败的数目。刷新顺序也提供了一种恢复器件中处于弱状态位的方法。
每个DS1961S都有工厂激光刻度的、保证唯一的64位注册号,以实现产品跟踪。坚固耐用的不锈钢封装可防尘、防潮、防震。紧凑的硬币形状可自动对准配套的插座,这使DS1961S易于人工操作使用。各种附件使DS1961S可以安装在塑料钥匙链、图像身份卡等各种表面上。
参考资料
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 16
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). To request an NDA, click here.
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1961S-F3+ | <u>i</u>Button F3 MicroCan | ||
DS1961S-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
存储IC 1 | ||
DS1963S | 推荐新设计使用 | 带有SHA-1功能的iButton金融器件 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1961S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论