DS1921H

量产

高分辨率、Thermochron iButton器件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字温度计测量温度的增量为1/8°C,精度为±1°C
  • 内置实时时钟(RTC),在0°C至45°C范围内,时间精度保持每月±2分钟
  • 放于DS9107 iButton套中可实现抗水或防水(超过了3 ATM防水的要求)
  • 能够自动唤醒,并且以用户设定的1至255分钟间隔测量温度
  • 在保护的非易失性(NV)内存中,记录多达2048个连续的温度测量值
  • 以1/2°C的分辨率记录长期的温度柱状图
  • 可编程的温度过高和温度过低报警门限
  • 记录多达24次温度超出规定的门限范围时的时间及其持续时间
  • 512字节通用读/写NV随机存取存储器
  • 使用1-Wire协议,以15.4kbps或125kbps速率与主机进行单线数字信号通信
  • 固定温度范围:H:+15°C至+46°C;Z:-5°C至+26°C
iButton共性
  • 通过瞬间接触完成数字识别和信息传递
  • 唯一的、工厂光刻并经过测试的64位序列号(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码)确保器件的绝对可追溯性,因为没有任何两个器件是完全相同
  • 多节点控制器适用于1-Wire网络
  • 基于芯片的数据载体实现信息的紧凑存储
  • 可附着在目标物体上读取数据
  • 纽扣外形,可自动对准杯状探头
  • 坚固的不锈钢外壳,表面铭刻注册码,可抵御恶劣工作环境
  • 便于安装,可用自粘胶、固定凸缘或在边缘嵌装装箍环等办法安装
  • 当阅读器首次上电时进行在线检测应答
DS1921H
高分辨率、Thermochron iButton器件
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DS1921K

Thermochron iButton入门套件

特性和优点

  • 用于使用基于Microsoft Windows的PC评估DS1921 Thermochron iButton温度记录器件的入门套件
  • 使用USB适配器轻松设置
  • 免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件
  • 与其他Thermochron iButton器件DS1922L、DS1922T、DS1922E、DS1923兼容(不包含在内)

产品详情

DS1921K Thermochron iButton®入门套件提供了基本硬件,可用于快速评估使用1-Wire®协议进行通信的Maxim Thermochron iButton系列。该套件使用运行Vista®、XP SP2(或更高版本)或Microsoft Windows Server 2003或2008操作系统、基于Microsoft Windows®的个人计算机的USB端口。该套件包括DS1921 Thermochron iButton器件以及与其通信所需的所有硬件。DS1921K还能够评估任何其他iButton器件,包括高容量Thermochron器件(DS1922L、DS1922T和DS1923)、Hygrochron器件(DS1923)和仅用于温度测量的iButton器件(DS1920)。请注意,DS1921是套件中包含的唯一iButton器件。所有其他iButton器件均可单独购买。简单的设置过程包括免费下载1-Wire驱动程序和OneWireViewer演示软件,以便通过PC的USB端口轻松与iButton器件通信。免费1-Wire驱动程序和捆绑的OneWireViewer的下载站点 位于此处

要评估塑料封装的1-Wire器件而不是iButton外形尺寸,请使用DS9090K代替DS1921K。要评估除Thermochron器件之外的其他iButton设备,请参见DS9092K。

评估套件内容

数量 描述
1 DS1921G-F5# Thermochron iButton
1 DS9093F卡扣式钥匙扣,黑色
1 DS1402D-DR8双Blue Dot接收器
1 DS9490R USB转1-Wire适配器

DS1921K
Thermochron iButton入门套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1921H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览