DS1904
推荐新设计使用iButton RTC
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 二进制格式的实时时钟/日历
- 使用与DS1994相同的二进制时间/日期表示法,但分辨率为1秒
- 25°C时的时钟精度优于每月±2分钟
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 可运行超过10年
- 由工厂印刻并测试的唯一64位注册编码(8位系列代码 + 48位序列号 + 8位CRC测试仪代码)可确保产品可追溯,因为没有两个器件是相同的
- 用于MicroLAN的多点控制器
- 通过瞬时接触进行数字识别和信息存储
- 基于芯片的数据载体以紧凑的方式存储信息
- 可以在固定到物体上时访问数据
- 通过单个数字信号以16.3kbps的速率经济实惠地与主机进行通信
- 标准16mm直径和1-Wire协议确保与iButton器件系列兼容
- 按钮形状可与杯形探头自动对齐
- 耐用的不锈钢外壳刻有注册编码,可承受恶劣的环境
- 使用自粘背胶轻松固定,通过其法兰锁住,或通过压在其边缘上的锁环锁定
- 当读取器首次施加电压时,存在检测器会进行确认
- 符合UL 913第5版(修订版1997-02-24);本质安全设备,根据实体概念,准许在I类1小类A、B、C和D组位置使用
iButton® RTC (DS1904)是一款坚固耐用、只需很少的硬件即可访问的实时时钟模块。数据通过1-Wire®协议进行串行传输,该协议只需要一根数据线和一个接地回路。DS1904包含一个独有的64位工厂印刻ROM和一个作为二进制计数器实现的实时时钟/日历。坚固耐用的MicroCan®封装能够耐受恶劣的应用环境,例如污垢、湿气和冲击等。使用配件,可将DS1904安装在几乎任何表面上,包括印刷电路板和塑料钥匙扣。DS1904可用于向任何类型的电子设备或使用微控制器的嵌入式应用程序添加日历、时间和日期戳、秒表、计时器、间隔定时器和日志等功能。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 3
设计笔记 2
技术文章 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1904L-F5# | <u>i</u>Button F5 MicroCan | ||
DS1904L-F5+ | <u>i</u>Button F5 MicroCan |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
2月 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
DS1904L-F5# | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1904的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论