DS1388
量产I²C RTC/监控电路,带有涓流充电器和512字节EEPROM
- 产品模型
- 5
产品详情
- 快速(400kHz) I²C接口
- RTC计算百分秒、秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2100年
- 可编程看门狗定时器
- 自动电源失效探测和切换电路
- 具有按键复位输入的复位输出
- 512 x 8位EEPROM
- 可供备份电源使用的集成涓流充电功能
- 三种工作电压:5.0V、3.3V和3.0V
- 电源电压低至1.3V时仍可维持计时
- -40°C至+85°C温度范围
DS1388 I²C实时时钟(RTC)、监控器、EEPROM是一个多功能器件,提供时钟/日历,可编程看门狗定时器,具有复位功能的电源监视器和512字节EEPROM。时钟部分可提供百分之一秒、秒、分钟和小时等信息,工作于24小时制式或带AM/PM指示的12小时制式。日历部分提供星期、日、月和年信息。对于少于31天的月份,可对月末日期自动进行调整,包括对闰年的校正。看门狗定时器可对没有响应的微处理器进行复位。可以以10ms为间隔,在0.01至99.99秒范围内编程。经过温度补偿的电压基准和比较器电路对VCC的状态进行监视。如果探测到主电源失效,器件自动切换至备份电源,驱动复位输出为有效状态。在失去VCC的情况下,备份电源维持时钟/日历部分继续工作。当VCC恢复至正常电平时,复位输出继续保持为低一段时间,以等待电源和处理器工作稳定。器件还具有一个按键式复位控制器,可对复位输入信号加以去抖。可通过I²C串行接口访问该器件。
应用
- 网络接口卡
- 销售终端机(POS)装置
- 便携式仪表
- 无线设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 4
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DS1388Z-3+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1388Z-3+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1388Z-33+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1388Z-33+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1388Z-5+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
未找到匹配项目 | ||
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1388Z-3+ | 量产 | |
DS1388Z-3+T&R | 量产 | |
DS1388Z-33+ | 量产 | |
DS1388Z-33+T&R | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
DS1388Z-5+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1388的相关讨论?是否需要发起讨论?
在论坛上发起讨论